Falcon® 96ウェル 黒クリアボトム 平底 TC処理済 プレート、フタ付き、10枚/包、50枚/ケース
Product Number353388
This is the suggested replacement for 353219.
・クリスタルグレードのバージンポリスチレン
・ノンパイロジェニック
・細胞培養処理(TC)
・Falcon 96ウェルマイクロプレートは自動化装置に適合し、ANSI/SBS規格に対応しています。
・培地のウォーキングボリュームは、0.1-0.2 mLです。
¥82,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353388 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 0.37 mL |
| 培養面積 | 0.34 cm² |
| 推奨ワーキングボリューム | 25-340 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents