text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャー96ウェル レディスタックプレート(353072の14枚包装) 平底 フタ付き

Product Number353936

E-mail

Falcon® 96ウェル 透明マイクロテストプレートは、透明の細胞培養処理済みポリスチレン製造です。平底、フタ付き、レディスタックバルクトレイ包装、14/トレイ、84/ケース

  • クリスタルグレードのバージンポリスチレン
  • ノンパイロジェニック
  • 細胞培養(TC)表面処理
  • 便利なピールオープンメディカルスタイルの個別包装
  • 個別トレイおよびレディスタック(RS)トレイはPET製で、リサイクルできます。Falcon 96、384および1536ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのANSI/SBSフットプリント寸法に適合します

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥47,400 per case

You might also be interested in
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Corning® Treated Culture Dishes
Falcon® Cell Culture Dishes
Details
Product Number   353936
パック入数   14 / パック  
ケース入数   84 / ケース  
ブランド   Falcon®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   0.37 mL  
培養面積   0.32 cm²  
推奨ワーキングボリューム   40-275 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents