text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 96ウェル透明丸底未処理ライブラリー保存用プレート、25枚/包、100枚/ケース

Product Number351190

E-mail
Falcon 96 ウェル ポリプロピレンライブラリー用ストレージプレートは、コンパウンドの保管に便利です。:ノッチH12
  •  強固で平滑なプレートは、オートメンションで安定的に使用できます。
  • プレートは -20°Cまでの凍結融解で繰り返して使用可能です。
  • ローリテンションポリプロピレンと丸型デザインのウェルは、ピペッティング(<0.1 µL)後の残留を低減します。
  • 盛り上がったウェルの端と平滑さはヒートシーリングでの使用に適しています。
  • さらに、丸底 Falcon 96ウェル, V-底フォーマットもご用意しています。

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥42,000 per case

    Details
    Product Number   351190
    パック入数   25 / パック  
    ケース入数   100 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート色   クリア  
    ウェルボトム   ラウンド  
    ウェル容量   340 µL  
    推奨ワーキングボリューム   60-200 µL  
    表面処理   無処理  
    滅菌   なし  
    フタ付き   No  
    ストレージ   Ambient storage conditions  
    Specifications Documents