Falcon® 96ウェル透明V底未処理ポリプロピレン・マイクロプレート、25枚/包、100枚/ケース
Product Number353263
Falcon 96 ウェル ポリプロピレンライブラリー用ストレージプレートは、コンパウンドの保管に便利です。:ノッチH12
強固で平滑なプレートは、オートメンションで安定的に使用できます。 プレートは -20°Cまでの凍結融解で繰り返して使用可能です。 ローリテンションポリプロピレンと丸型デザインのウェルは、ピペッティング(<0.1 µL)後の残留を低減します。 盛り上がったウェルの端と平滑さはヒートシーリングでの使用に適しています。 さらに、丸底 Falcon 96ウェル, V-底フォーマットもご用意しています。
¥52,230 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353263 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | コニカル |
| ウェル容量 | 340 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 100-250 µL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| ストレージ | Ambient storage conditions |
Specifications Documents