![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
トランズウェルインサート一体型96ウェル用レシーバープレートふた付き , 透明, 滅菌済み
Product Number3382
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![トランズウェルインサート一体型96ウェル用レシーバープレートふた付き , 透明, 滅菌済み](https://www.corning.com/catalog/cls/products/h/hTSTranswell96WellPermeableSupportsRecieverPlate/3382/images/3382_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
• トランズウェルインサート一体型 96ウェル パーミアルサポートのアクセサリーです。
• 滅菌済みの独立した96 ウェルです。
• 実験時の細胞培養やアッセイ用です。
• 地交換が必要な時のコンタミネーションや細胞の増殖中に培地の種類を変えるときのクロスコンタミネーションを最小限に留めるために使われます。
• HTS トランズウェル 96ユニットで使用する時に,プレートは先端側と基底側の両方のそれぞれのウェルにピペットのアクセスが手動と自動化で便利です。
• コーナーノッチは標準のANSI/SBS 1-2004からANSI/SBS 4-2004に合います
• 各プレートに滅菌済みのフタがついています。
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3382 |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents