HTS トランズウェル 96ウェル レシーバープレート,黒,細胞培養表面処理,滅菌済
Product Number3583
• HTS トランズウェル 96ウェル パーミアルサポートのアクセサリーです
• プレートは細胞接着に最適に処理されています
• 細胞増殖や実験のアッセイステップで使用します
• 蛍光評価に使用します
• HTS トランズウェル 96ユニットで使用する時に,プレートは先端側と基底側の両方のそれぞれのウェルにピペットのアクセスが手動と自動化で便利です
• コーナーノッチは標準のANSI/SBS 1-2004からANSI/SBS 4-2004に合います
• 各プレートに滅菌済フタが付きます
• プレートは細胞接着に最適に処理されています
• 細胞増殖や実験のアッセイステップで使用します
• 蛍光評価に使用します
• HTS トランズウェル 96ユニットで使用する時に,プレートは先端側と基底側の両方のそれぞれのウェルにピペットのアクセスが手動と自動化で便利です
• コーナーノッチは標準のANSI/SBS 1-2004からANSI/SBS 4-2004に合います
• 各プレートに滅菌済フタが付きます
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥19,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3583 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents