HTS トランズウェル 96ウェル レシーバープレート 白,細胞培養表面処理,滅菌済
Product Number3783
• HTS トランズウェル96 パーミアルサポートシステムのアクセサリーです
• プレートは細胞接着に適した処理をしています
• 細胞増殖や実験のアッセイ操作に使用できます
• 波長測定に使用します
• HTS トランズウェル 96ユニットで使用する時に,プレートは先端側と基底側の両方のそれぞれのウェルにピペットのアクセスが手動と自動化で便利です
• コーナーノッチは標準のANSI/SBS 1-2004からANSI/SBS 4-2004に合います
• 各プレートに滅菌済のフタがついています
• プレートは細胞接着に適した処理をしています
• 細胞増殖や実験のアッセイ操作に使用できます
• 波長測定に使用します
• HTS トランズウェル 96ユニットで使用する時に,プレートは先端側と基底側の両方のそれぞれのウェルにピペットのアクセスが手動と自動化で便利です
• コーナーノッチは標準のANSI/SBS 1-2004からANSI/SBS 4-2004に合います
• 各プレートに滅菌済のフタがついています
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥19,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3783 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents