text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ラミニン96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース

Product Number354410

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning BioCoat ラミニン96ウェルマルチウェルプレートは、マウスラミニンを均一にコートした透明細胞培養処理済ポリスチレンで構成されています。平底、フタ付き、5/ケース

Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥21,100 per case

Details
Product Number   354410
パック入数   1 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   370 µL  
培養面積   0.32 cm²  
フタ付き   Yes  
ストレージ   2°C- 8°C  
表面コーティング   ラミニン  
Specifications Documents