Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® BioCoat® ポリ-D-リジン/ラミニン96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース
Product Number354596
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning BioCoat ポリ-D-リジン/ラミニン96ウェル透明プレートは、ポリ-D-リジンおよびラミニンを均一にコートした透明細胞培養処理済ポリスチレンで構成されています。平底、フタ付き、5/ケース
Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354596 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 370 µL |
| 培養面積 | 0.32 cm² |
| フタ付き | Yes |
| ストレージ | 2°C- 8°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン/ラミニン |
Specifications Documents