Corning® BioCoat®コラーゲンI 96ウェル白/クリアボトム平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース
Product Number354650
This is a suggested replacement for 356700.
Corning BioCoat コラーゲンI 96ウェル白色プレートは、ラット尾コラーゲンタイプIを均一にコートした白色TC処理済ポリスチレンで構成されます。平底、フタ付き、5枚/ケース
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥13,440 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354650 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 0.32 cm² |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | コラーゲン I |
Specifications Documents