text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®コラーゲン I 96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース

Product Number356407

E-mail

This is the suggested replacement for 356698.


Corning BioCoat コラーゲンI・96ウェル透明マイクロプレートは、ラット尾コラーゲンタイプIを均一にコートした透明細胞培養済ポリスチレンで構成されます。平底、5枚/包、50枚/ケース
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   356407
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   0.32 cm²  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents