Corning® BioCoat®コラーゲンI ・384ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース
Product Number356666
(This is a suggested replacement for 356702)
Corning BioCoat コラーゲンI・384ウェル透明マイクロプレートは、ラット尾コラーゲンタイプIを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されます。平底、5枚/包、50枚/ケース
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥99,650 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356666 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | コラーゲン I |
Specifications Documents