Corning® BioCoat®コラーゲン I 96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、20枚/包、80枚/ケース
Product Number356698
Corning BioCoat コラーゲンI ・96ウェル透明平底TC処理済マイクロプレート、20枚/包、80枚/ケース。 Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥97,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 356698 |
パック入数 | 20 / パック |
ケース入数 | 80 / ケース |
ブランド | Corning® |
表面コーティング | コラーゲン I |
Specifications Documents