Corning® BioCoat® ポリDリシン 384ウェル 白色平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース
Product Number354661
Corning BioCoat ポリDリシン 384ウェル白色プレ-トは、ポリDリシンを均一にコートした白色TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、フタ付き、5枚/ケース
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥11,970 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354661 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents