Corning® BioCoat®ポリDリシン96ウェル白色平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース
Product Number356651
This is the suggested replacement for 354657 and 356693.
Corning BioCoat ポリDリシン96ウェル白色プレートは、ポリDリシンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、フタ付き、5枚/ケース
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥107,940 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356651 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents