text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ポリDリシン 384ウェル 白色平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース

Product Number356661

E-mail
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 384-well solid white plate is comprised of white polystyrene with a uniform application of Poly-D-Lysine. Flat bottom, with lid, 5/pack, 50/case
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥99,650 per case

Less than 10 in Stock

Details
Product Number   356661
Qty./Pk   5 / Pk  
Qty./Cs   50 / Cs  
Brand   Corning®  
Storage   4°- 30°C  
Surface Coating   Poly-D-Lysine  
Specifications Documents