Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® BioCoat®ポリ-L-リジン96ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース
Product Number356516
Corning BioCoat ポリ-L-リジン96ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-L-リジンを均一にコートした透明細胞培養済ポリスチレンで構成されています。平底、低蒸発フタ付き、10スリーブx5枚、50枚/ケース
Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥67,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356516 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 0.32 cm² |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | ポリ-L-リジン |
Specifications Documents