Corning® ポリスチレン 96ウェルマイクロプレート用フタ、コーナーノッチ付き、蒸発防止リング付き、25枚/包、滅菌済み
Product Number3931
- フタは硬いポリスチレンでできています
- 全てのフタにコーニング マイクロプレートで統一されているA-1コーナーノッチがあります
- フタはコーニングの2 µL 1536ウェル、あるいは 2 mL 96ウェル ストレージブロックにフィットしません
- 滅菌済みです
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥13,390 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3931 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | フタ |
Specifications Documents