Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 黑色聚苯乙烯通用微孔板盖,带切角,无菌
产品编号3935
- 适用于荧光及其他对光线敏感的检测
- 板盖由硬质聚苯乙烯制成
- 板盖的A1位置带有与Corning® 微孔板对应的切角
- 不适用于康宁2 µL 1536孔微孔板
- 经过γ-辐照灭菌
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车