Corning® ポリスチレン マイクロプレート用ユニバーサルリッド 、コーナーノッチなし、滅菌済み
Product Number3098


- フタは堅いポリスチレン製です
- フタはA1にコーナーノッチがなく、Corning プレートで使用する際には特に方向を気にする必要はありません
- フタは通常のフタよりも短いスカートになっています
- Corning 2 µL 1536ウェル マイクロプレートにはフタは適していません
- 滅菌済みです

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥21,330 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3098 |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | フタ |
フタ付き | Yes |
Specifications Documents