コーニングのポリプロピレン製三角フラスコキャップも別途ご用意しております。500 mL、1 L、2 L、3 Lのフラスコサイズに対応しています。
- 500 mLから5 Lのサイズがあります
- ベントキャップとフラットキャップのオプションがあります
- 個別包装です
- 滅菌保証レベル (SAL) 10⁻⁶
- RNase/DNase フリーです
- ノンパイロジェニックです
コーニングのポリプロピレン製三角フラスコキャップも別途ご用意しております。500 mL、1 L、2 L、3 Lのフラスコサイズに対応しています。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431682 | Corning® 三角フラスコ 5L 交換用ベントキャップ | 1 / パック | 24 / ケース | Corning® | ¥36,800 | per case |