Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11757 | Corning® CellSTACK用 6インチ チューブ メスMPCコネクター | 1 / パック | 5 / ケース | Corning® | ¥52,500 | per case | |
11758 | Corning® CellSTACK用 24インチ チューブ メスMPCコネクター | 1 / パック | 5 / ケース | Corning® | ¥63,000 | per case | |
11759 | Corning® CellSTACK用 24インチ チューブ ASQ Gコネクター | 1 / パック | 5 / ケース | Corning® | ¥115,500 | per case | |
3281 | Corning® セルスタック用 33mm ベントポリスチレン製フィリングキャップ,内径3/8インチ(9.5mm) チューブと0.2µm ポア疎水性メンブレン付直径50mm フィルター付き | 1 / パック | 5 / ケース | Corning® | ¥42,110 | per case | |
3282 | Corning® セルスタック用 33mm ポリエチレン製フィリングキャップ, 内径1/8インチ (3.2mm)チューブとメスルアー 1/8インチ(3.2mm) ホースバーブとオスルアー ロック付き | 1 / パック | 5 / ケース | Corning® | ¥28,040 | per case | |
3283 | Corning® セルスタック用 33mm ポリエチレン製 フィリングキャップ,内径3/8インチ(9.5mm)チューブと内径5/16インチ(7.94mm) チューブコネクタ付き | 1 / パック | 5 / ケース | Corning® | ¥35,070 | per case | |
3284 | Corning® セルスタック用 33mm ベント ポリエチレン製 フィリングキャップ, 内径1/4インチ(6.4mm)チューブと 37mm 疎水性ガラスファイバーフィルター付き | 1 / パック | 4 / ケース | Corning® | ¥33,810 | per case | |
3328 | Corning® セルスタック用 33mm ポリエチレン製 フィリングキャップ - メス ポリカーボネート製カップリング - 内径1/4インチ(6.4mm) - オス ポリカーボネート製カバーキャップ付き | 1 / パック | 4 / ケース | Corning® | ¥11,240 | per case | |
3329 | Corning® セルスタック用 33mm ポリエチレン製 フィリングキャップ - メスMPCポリカーボネート製カップリング と 内径3/8インチ(9.5mm) - オスMPCポリカーボネート製カバーキャップ | 1 / パック | 4 / ケース | Corning® | ¥11,240 | per case | |
3333 | Corning® セルスタック用 33mm ポリエチレン製 フィリングキャップ, 内径1/4インチ(6.4mm)チューブ オス カップリングと メスカバーキャップ付き | 1 / パック | 4 / ケース | Corning® | ¥25,410 | per case | |
3334 | Corning® セルスタック用 33mm ポリエチレン製 フィリングキャップ, 内径1/4インチ(6.4mm) オスMPCポリカーボネート製カップリングとメスMPCポリカーボネート製カバーキャップ付き | 1 / パック | 4 / ケース | Corning® | ¥11,240 | per case | |
3339 | Corning® 33mm ポリエチレン製 フィリングキャップ ,オスMPCポリカーボネート製カップリングと 内径3/8インチ(9.5mm) - メスMPCポリカーボネート製 カバーキャップ | 1 / パック | 4 / ケース | Corning® | ¥11,240 | per case | |
3718 | Corning® CellSTACK スクリューキャップ ベントアクセサリー、内径3/8インチ チューブと0.2 µm フィルター付き Corning® 33㎜ HDPE バーブキャップ、滅菌済み | 1 / パック | 5 / ケース | Corning® | ¥50,000 | per case |