Falcon® ベントキャップ T-75 フラスコ用、滅菌済み、10/包装、100/ケース
Product Number354638
Falcon® ベントキャップ T-75 フラスコ用には、ポアサイズ0.2µmのメンブレンがついており、常にガス交換しますが、バクテリアや真菌は通り抜けることができません。
ベントキャップは一般的なインキュベーター内でのコンタミネーションを最小限に抑えます。ベントキャップならば培養液が開けたキャップに少し残ってガス交換ができなくなることはありません。振動で、キャップがインキュベーター内で取れることもありません。
材質
キャップ:ポリエチレン
ベントキャップ: 0.2µm ガス透過性メンブレン
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354638 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ, ベント |
| キャップ材質 | ポリエチレン |
| キャップ直径 | 28 mm |
| キャップカラー | 青 |
| カラー | 青 |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents