Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® クライオジェニックバイアルボックス 1~2 mL用 81本収納
Product Number431119
- 繰り返し使用できるポリカーボネート製のボックスは9 x 9の配列で81本のクライオジェニックバイアルを収めることができます。
- 1~2 mLバイアル用
- ボックスの側面のデザインにより手袋着用中でもつかみやすくなっています。
¥23,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431119 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 81 Vials |
| 滅菌 | なし |
Specifications Documents