text.skipToContent text.skipToNavigation

クライオジェニックバイアル用ラック、保存用ボックス

E-mail


ラックは再使用可能で、ほとんどのクライオジェニックバイアルにご使用いただけます。
カタログ番号 430525、430526、431131のラックは、コーニングの自立型バイアル全種類に対応しており、バイアルを固定できるセルフロッキング構造になっています。

カタログ番号 41121 は内ネジキャップクライオジェニックバイアル用です。

仕様を選択してください。

クライオジェニックストレージのフォーマット
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
431119 Corning® クライオジェニックバイアルボックス 1~2 mL用 81本収納   5 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥23,500 per case