text.skipToContent text.skipToNavigation

内ネジキャップクライオジェニックバイアル

E-mail

  • ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 書き込みスペースを広くとっております。
  • 黒の目盛付きです。
  • シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
  • 2mLの自立型バイアルはキャップの色が5色からお選びいただけます。
  • カラーインサートによりサンプルを色分けできます(カタログ番号2015、2016、2017、2018、2019、430499)。
  • 自立型バイアルは、底が特別な構造になっており、バイアル用ラックやトレイ(カタログ番号430525、430526、431131)にセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
  • 各ケースに発泡スチロール製ラックが付属しています。
  • RNase / DNaseフリーです。
  • 滅菌済みです。
  • ノンパイロジェニックです。


注意! クライオジェニックバイアルを液体窒素の液相で保存しないでください。液体窒素上部の気相で保存してください。凍結保存容器からバイアルを取り出す際は、必ず適切な安全器具を使用してください。

Choose your specification

自立型
ケース入数
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
431418 Corning® 2mL カラーキャップ付き内ネジキャップクライオジェニックバイアル(青),自立, 丸底   50 / パック     500 / ケース     Corning®   ¥43,800 per case