Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Iceバケット、round 2.5 L、グリーン
Product Number432130
Corning アイスパン、アイスバケットは、 毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。また、結露しにくく変形もしません。底はざらつきのある表面加工でベンチトップで滑りません。ドライアイス (-78°)や、液体窒素 (-196°)、アルコール、塩類溶液、温かい液体(+93°C)の使用に最適です。5 つの容量と7 色からお選びいただけます。石鹸と水、10%漂白剤、70%アルコールなどで清掃できます。
氷、ドライアイス、液体窒素、アルコールスラリーで使用可能な、リサイクルできる毒性のないエチレン酢酸ビニル(EVA)製のコンテナです。 結露しにくく、ベンチで漏れたり滑ったりしません。 "
¥16,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432130 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| カラー | 緑 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.06916039
- Quality Certificate - Lot No.32315038
- Quality Certificate - Lot No.5H21HC05
- Quality Certificate - Lot No.5G23HC05
- Quality Certificate - Lot No.5C20JT05
- Quality Certificate - Lot No.4J31JT05
- Quality Certificate - Lot No.4H23JT05
- Quality Certificate - Lot No.3J18JT05
- Quality Certificate - Lot No.3I13JT05
- Quality Certificate - Lot No.3G20JT05
- Quality Certificate - Lot No.3A00JT05
- Quality Certificate - Lot No.16K52255