Iceバケット、round 2.5 L、パープル
产品编号432135
Corning アイスパン、アイスバケットは、 毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。また、結露しにくく変形もしません。底はざらつきのある表面加工でベンチトップで滑りません。ドライアイス (-78°)や、液体窒素 (-196°)、アルコール、塩類溶液、温かい液体(+93°C)の使用に最適です。5 つの容量と7 色からお選びいただけます。石鹸と水、10%漂白剤、70%アルコールなどで清掃できます。
氷、ドライアイス、液体窒素、アルコールスラリーで使用可能な、リサイクルできる毒性のないエチレン酢酸ビニル(EVA)製のコンテナです。 結露しにくく、ベンチで漏れたり滑ったりしません。 "
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432135 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| カラー | 紫 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06916044
- 质量证书 – 批号 06916014
- 质量证书 – 批号 32315043
- 质量证书 – 批号 5J20HC05
- 质量证书 – 批号 5H21HC05
- 质量证书 – 批号 5B03JT05
- 质量证书 – 批号 5B03HC05
- 质量证书 – 批号 4J31JT05
- 质量证书 – 批号 4H23JT05
- 质量证书 – 批号 4G25JT05
- 质量证书 – 批号 4F20JT05
- 质量证书 – 批号 4E07JT05
- 质量证书 – 批号 4B05JT05
- 质量证书 – 批号 3K20JT05
- 质量证书 – 批号 3A00JT05
- 质量证书 – 批号 364257233
- 质量证书 – 批号 16K52254
- 质量证书 – 批号 149268743
- 质量证书 – 批号 109268407
- 质量证书 – 批号 051267370