Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Iceパン、maxi 9 L、ピンク
Product Number432098
Corning アイスパン、アイスバケットは、 毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。また、結露しにくく変形もしません。底はざらつきのある表面加工でベンチトップで滑りません。ドライアイス (-78°)や、液体窒素 (-196°)、アルコール、塩類溶液、温かい液体(+93°C)の使用に最適です。5 つの容量と7 色からお選びいただけます。石鹸と水、10%漂白剤、70%アルコールなどで清掃できます。
氷、ドライアイス、液体窒素、アルコールスラリーで使用可能な、リサイクルできる毒性のないエチレン酢酸ビニル(EVA)製のコンテナです。 結露しにくく、ベンチで漏れたり滑ったりしません。 "
¥28,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432098 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| カラー | ピンク |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.06916007
- Quality Certificate - Lot No.32315006
- Quality Certificate - Lot No.5I17HC01
- Quality Certificate - Lot No.5H20HC01
- Quality Certificate - Lot No.5G18HC01
- Quality Certificate - Lot No.5C10HC01
- Quality Certificate - Lot No.5B19HC01
- Quality Certificate - Lot No.5B05HC01
- Quality Certificate - Lot No.4H09HC01
- Quality Certificate - Lot No.4G10HC01
- Quality Certificate - Lot No.4F17HC01
- Quality Certificate - Lot No.4D24HC01
- Quality Certificate - Lot No.4C28HC01
- Quality Certificate - Lot No.4A12HC01
- Quality Certificate - Lot No.3L01HC01
- Quality Certificate - Lot No.3K02HC01
- Quality Certificate - Lot No.3I21HC01
- Quality Certificate - Lot No.3I12HC01
- Quality Certificate - Lot No.3F22HC01
- Quality Certificate - Lot No.3D26HC01
- Quality Certificate - Lot No.3A00HC01
- Quality Certificate - Lot No.360256828
- Quality Certificate - Lot No.12K52113
- Quality Certificate - Lot No.020267236