text.skipToContent text.skipToNavigation

Iceパン、midi 4 L、ピンク

Product Number432108

E-mail
Corning アイスパン、アイスバケットは、 毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。また、結露しにくく変形もしません。底はざらつきのある表面加工でベンチトップで滑りません。ドライアイス (-78°)や、液体窒素 (-196°)、アルコール、塩類溶液、温かい液体(+93°C)の使用に最適です。5 つの容量と7 色からお選びいただけます。石鹸と水、10%漂白剤、70%アルコールなどで清掃できます。
  • 氷、ドライアイス、液体窒素、アルコールスラリーで使用可能な、リサイクルできる毒性のないエチレン酢酸ビニル(EVA)製のコンテナです。
  • 結露しにくく、ベンチで漏れたり滑ったりしません。
  • "

    ¥22,100 per case

    Details
    Product Number   432108
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    カラー   ピンク  
    Specifications Documents