Iceパン、蓋付、midi 4 L、lime グリーン
Product Number432112
Corning アイスパン、アイスバケットは、 毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。また、結露しにくく変形もしません。底はざらつきのある表面加工でベンチトップで滑りません。ドライアイス (-78°)や、液体窒素 (-196°)、アルコール、塩類溶液、温かい液体(+93°C)の使用に最適です。5 つの容量と7 色からお選びいただけます。石鹸と水、10%漂白剤、70%アルコールなどで清掃できます。
氷、ドライアイス、液体窒素、アルコールスラリーで使用可能な、リサイクルできる毒性のないエチレン酢酸ビニル(EVA)製のコンテナです。 結露しにくく、ベンチで漏れたり滑ったりしません。 "
¥25,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432112 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| カラー | ライムグリーン |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.06916021
- Quality Certificate - Lot No.32315020
- Quality Certificate - Lot No.5H21JT07
- Quality Certificate - Lot No.5G23JT07
- Quality Certificate - Lot No.5F11JT07
- Quality Certificate - Lot No.5B18JT07
- Quality Certificate - Lot No.4K27JT07
- Quality Certificate - Lot No.4J31JT07
- Quality Certificate - Lot No.4H23JT07
- Quality Certificate - Lot No.4F20JT07
- Quality Certificate - Lot No.4E07JT07
- Quality Certificate - Lot No.3K20JT07
- Quality Certificate - Lot No.3J18JT07
- Quality Certificate - Lot No.3A00HC07
- Quality Certificate - Lot No.364256828
- Quality Certificate - Lot No.16K52271
- Quality Certificate - Lot No.149269003
- Quality Certificate - Lot No.109268407
- Quality Certificate - Lot No.051267606