CoolBox 2XT, オレンジ
Product Number432027
Corning CoolBox アイスフリーシステムは、ベンチトップで使用可能なサンプル冷却・凍結システムで、氷や電力、電池などを必要としません。CoolBoxシステムは幅広い用途にご使用いただけ、多様なサンプルフォーマットと温度に対応しています。CoolRack®、CoolSink®熱伝導性サンプルモジュールは、マイクロチューブやクライオジェニックバイアル、PCRチューブ/プレート、アッセイプレートなどにご使用いただけます。
- 本体、Cooling Core(2つ)、マグネット付きカラー、フタ、目視で温度が確認できる1~8℃の温度計から構成されています
- 各種チューブ用のCoolRack と組み合わせてご使用ください
- Cooling Coreを使用した場合、フタを空けた状態で10時間、フタを閉めた状態で16時間にわたって0.5~4℃を維持します
- CoolBoxシステムは、ドライアイスを入れることで細菌やウイルス、タンパク質の瞬間凍結用のコンパクトで持ち運びのできるワークステーションとしてもご使用いただけます
¥166,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432027 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| カラー | オレンジ |
Specifications Documents