text.skipToContent text.skipToNavigation

CoolBox 2XT, ピンク

Product Number432028

E-mail

Corning CoolBox アイスフリーシステムは、ベンチトップで使用可能なサンプル冷却・凍結システムで、氷や電力、電池などを必要としません。CoolBoxシステムは幅広い用途にご使用いただけ、多様なサンプルフォーマットと温度に対応しています。CoolRack®、CoolSink®熱伝導性サンプルモジュールは、マイクロチューブやクライオジェニックバイアル、PCRチューブ/プレート、アッセイプレートなどにご使用いただけます。

  • 本体、Cooling Core(2つ)、マグネット付きカラー、フタ、目視で温度が確認できる1~8℃の温度計から構成されています
  • 各種チューブ用のCoolRack と組み合わせてご使用ください
  • Cooling Coreを使用した場合、フタを空けた状態で10時間、フタを閉めた状態で16時間にわたって0.5~4℃を維持します
  • CoolBoxシステムは、ドライアイスを入れることで細菌やウイルス、タンパク質の瞬間凍結用のコンパクトで持ち運びのできるワークステーションとしてもご使用いただけます


¥166,500 per case

Details
Product Number   432028
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
カラー   ピンク  
Specifications Documents
Compatible Accessories
XT freezing core

XT freezing core

432082

¥51,900 per case
Extension collar、CoolBox 2XT用、パープル
Extension collar、CoolBox 2XT用、グリーン
Extension collar、CoolBox 2XT用、オレンジ
Extension collar、CoolBox 2XT用、ピンク
Corning® CryoCepsクライオバイアルグリッパー, 5本入