XT Starter、ホルダーのみ
Product Number432015
オープンプラットフォームの、アイスフリーの冷却容器で、ほとんどのCoolRack®やCoolSink®モジュールと組み合わせて使用することができます。薄型の小型な形状は、フード内での使用に適しており、サンプルを4 時間保冷(0.5℃ ~ 4.0℃)できます。1℃ ~ 8℃表示の温度表示計が付属しており目視で温度を確認できます。保冷時間を延ばしたい場合には、もうひとつ XT Cooling Coreを予めフリーザーで冷やしておき、交換して使用してください。
¥12,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432015 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| カラー | 紫 |
Specifications Documents