CoolSink XT 96U
Product Number432071
Corning CoolSink 熱伝導プレートモジュールはその位置に関わらずすべてのウェルを均一な温度に保ちます。氷やドライアイス、アルコールスバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、CoolSink モジュールは即座にその温度(-196 ~ 100℃未満)に達します。
CoolSinkモジュールは、冷却、瞬間凍結、保温、サンプル融解に際して温度を均一に保ちます。 いずれのCoolSinkモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。 すべてのモジュールはあらゆる熱源で使用できます。 SBS互換サイズ
¥67,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432071 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents