text.skipToContent text.skipToNavigation

CoolRack® LX50(Axygen 50 mL試薬リザーバー用)

Product Number 432139
E-mail


Corning® CoolRack® は熱伝導性のリザーバーモジュールで、すべてのウェルに均等に熱を伝えます。 -196度から100度までの間で、氷やドライアイス、液体窒素、ウォーターバスのような熱源に触れると、CoolRack は急速にその熱源の温度になります。

·  CoolRack を使用することで、サンプルの冷却、急速凍結、保温、融解時の温度を均一に保つことができます。

·  すべての CoolRack はオートクレーブや高温滅菌、漂白剤を用いた殺菌、アルコールなどの殺菌剤や研究室で使用される洗剤の使用が可能です。

·  いずれのモジュールも熱源の種類を問わず使用することができます。

·  Axygen® 50 mL試薬リザーバーと組み合わせてご使用ください。




¥ 46,000 per case

You might also be interested in
Corning® アイスバケット、丸型
Corning® アイスパン、角型
Corning® CoolBox™ XT モジュール
Axygen® V底 試薬リザーバー
Details
Product Number   432139
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Axygen® 50mL 試薬リザーバー  個別包装 滅菌済み
Axygen® 50mL 試薬リザーバー バルク 未滅菌
Axygen® 50mL 試薬リザーバー  滅菌済み