CoolRack XT 5 mL
Product Number432060

Corning CoolRack 熱伝導性遠心チューブモジュールは、サンプルの入ったチューブなどを氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、その他熱源に直接置くことに起因する温度のばらつきを低減します。氷やドライアイス、アルコールスバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRack モジュールは即座にその温度(-196 ~ 100℃未満)に達します。
¥55,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 432060 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents
Compatible Accessories