text.skipToContent text.skipToNavigation

CoolRack 250 mL-PF

Product Number432063

E-mail
Corning CoolRack 熱伝導性チューブモジュールは、サンプルの入ったチューブなどを氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、その他熱源に直接置くことに起因する温度のばらつきを低減します。氷やドライアイス、アルコールスバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRack モジュールは即座にその温度(-196 ~ 100℃未満)に達します。
  • 全てのチューブの温度を ± 0.1℃ の均一性を維持しながら冷却、瞬間凍結、保温、解凍することができます。
  • いずれのCoolRack モジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。
  • 制限酵素、dNTP や抗体といった保冷が必要な試薬、アルコールを使用しないドライアイスによる組織の瞬間凍結、ウィルスや菌体サンプル、ベンチトップでの液体窒素を用いたクライオジェニックバイアルの取り扱いなどにお勧めです。
  • SBS互換サイズのCoolRack モジュールもあります。


  • ¥67,300 per case

    Details
    Product Number   432063
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    Specifications Documents
    Compatible Accessories
    Temperature Strip、1-8℃、4本入
    CoolRack Sleeves、4本入

    CoolRack Sleeves、4本入

    432092

    ¥4,830 per case