Axygen® ミニチューブ用8連キャップ 未滅菌, 120本/パック, 5パック/ケース
Product NumberMTS-8CP-C
Axygen® 96ウェル ポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、未滅菌、120ストリップ/ラック、5パック/ケース Axygen® 1.1 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングするよう設計されています。
0.65 mLまたは1.1 mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります Beckman Coulter®、Tecan®、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント 英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます
¥14,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MTS-8CP-C |
| パック入数 | 120 / パック |
| ケース入数 | 600 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
Specifications Documents