text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1.1 mL 12連ミニチューブ 未滅菌, バルク, 80ストリップ/パック, 5パック/ケース

Product NumberMTS-11-12-C

E-mail
Axygen® 96ウェル 1.1 mLポリプロピレン製クラスターチューブ、12連チューブ、未滅菌、ラック無し、80ストリップ/パック、5パック/ケース Axygen® 1.1 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。


  • 0.65 mLまたは1.1 mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります
  • Beckman Coulter®、Tecan®、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント
  • 英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます


  • ¥22,700 per case

    Out of Stock

    Details
    Product Number   MTS-11-12-C
    パック入数   80 / パック  
    ケース入数   400 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    容量   50 mL  
    使用用途   Taylor Universal  
    チューブ形状   円筒  
    トップスタイル   リム付き  
    目盛り   Yes  
    Tolerance   0.4 mL  
    Stopper Style   No stopper  
    O.D.   25 mm (approx.)  
    Length   200 mm (approx.)  
    Feature   Reusable  
    Graduation Range   12.5 - 50 mL  
    Specifications Documents