Axygen® 1.1 mL 8連ミニチューブ ラック 滅菌済み, 12ストリップ/ラック, 10ラック/パック, 5パック/ケース
产品编号MTS-11-8-C-R-S
Axygen® 96ウェル 1.1 mLポリプロピレン製クラスターチューブ、8連チューブ、滅菌済み、12ストリップ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen® 1.1 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。
0.65 mLまたは1.1 mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります Beckman Coulter®、Tecan®、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント 英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます
已添加至购物车