Axygen® 1.1 mL 12連ミニチューブ 滅菌済み, ラック , 8ストリップ/ラック, 10ラック/パック, 5パック/ケース
Product NumberMTS-11-12-C-R-S

Axygen® 96ウェル 1.1 mLポリプロピレン製クラスターチューブ、12連チューブ、滅菌済み、8ストリップ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen® 1.1 mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。
¥62,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | MTS-11-12-C-R-S |
パック入数 | 80 / パック |
ケース入数 | 400 / ケース |
ブランド | Axygen® |
容量 | 100 mL |
使用用途 | 耐久性試験 |
チューブ形状 | 円筒 |
トップスタイル | リム付き |
目盛り | Yes |
目盛りの間隔 | 0.51 mL |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
外径 | 37 mm (approx.) |
長さ | 200 mm (approx.) |
特長 | リユーザブル |
ラック | Yes |
Specifications Documents