- 標準的なマイクロプレート形式の96本のポリプロピレンチューブで構成されています。
- 1.2 mLのチューブを個別に、または8連のチューブで提供しています。
- ポリエチレン製の8連キャップがあります。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | Corning® 96ウェル クラスターチューブ ポリプロピレン,個別チューブ,非滅菌,ラック無し,960本/包,960本/ケース | 960 / パック | 960 / ケース | Corning® | ¥10,700 | per case | |
4408 | Corning® 96ウェル クラスターチューブ ポリプロピレン,8連チューブ,非滅菌,ラック無し,120本/包,120本/ケース | 120 / パック | 120 / ケース | Corning® | ¥11,700 | per case | |
4410 | Corning® 96ウェル クラスターチューブ ポリプロピレン,個別チューブ,非滅菌,96本/ラック,960本/ケース | 96 / パック | 960 / ケース | Corning® | ¥19,000 | per case | |
4412 | Corning® 96ウェル クラスターチューブ ポリプロピレン,8連チューブ,非滅菌,12本/ラック,120本/ケース | 12 / パック | 120 / ケース | Corning® | ¥20,600 | per case |