- 標準的なマイクロプレート形式の96本のポリプロピレンチューブで構成されています。
- 1.2 mLのチューブを個別に、または8連のチューブで提供しています。
- ポリエチレン製の8連キャップがあります。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4408 | Corning® 96ウェル クラスターチューブ ポリプロピレン,8連チューブ,非滅菌,ラック無し,120本/包,120本/ケース | 120 / パック | 120 / ケース | Corning® | ¥11,700 | per case | |
4412 | Corning® 96ウェル クラスターチューブ ポリプロピレン,8連チューブ,非滅菌,12本/ラック,120本/ケース | 12 / パック | 120 / ケース | Corning® | ¥20,600 | per case | |
4413 | Corning® 96ウェル クラスターチューブ ポリプロピレン,8連チューブ,滅菌済,12本/ラック,120本/ケース | 12 / パック | 120 / ケース | Corning® | ¥23,300 | per case | |
4418 | Corning® ポリエチレン製 96ウェル クラスターチューブ用8連キャップ、12ストリップ/包、滅菌済 | 12 / パック | 120 / ケース | Corning® | ¥7,900 | per case |