Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96 2D バーコード付き ストレージチューブ,1.3mL スクリューキャップなし,バルクパック,96/包,10パック/ケース,960本/ケース
Product Number8500
自動化されたサンプル管理のためのシステムソリューション
1D/2D ストレージチューブは識別力に優れたストレージソリューションを提供します。
- ポリプロピレン製で、‒196℃から+121℃まで温度耐性があります
- 最大限の個体識別:マーキングスポットと、同期した一次元と二次元バーコードが印字されています
- 大きな情報量:14×14のドットからなる二次元バーコードです
- バーコードの安定性:レーザーエッチングにより剥がれることがありません
- 高い耐薬品性:本体は幅広い薬品に高い耐性を持ったポリプロピレン製です
- 非滅菌です
Added to Your Shopping Cart
You might also be interested in
Corning® Thermoplastic Elastomer (TPE) 96 Storage Tube Septum Cap, Bulk Pack, 96/Pack, 100 Packs/Case, 9600 Caps/Case
Corning® 96 Storage Tube Screw Cap, Thermoplastic Elastomer (TPE), Bulk Pack, 96/Pack, 50 Packs/Case, 4800 Caps/Case
Details
| Product Number | 8500 |
| パック入数 | 96 / パック |
| ケース入数 | 960 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 目盛り | No |
| Feature | 1D/2D Bar Code |
| Sterile | No |
| Rack | No |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.01917001
- Quality Certificate - Lot No.29816001
- Quality Certificate - Lot No.14215001
- Quality Certificate - Lot No.24911001
- Quality Certificate - Lot No.08711001
- Quality Certificate - Lot No.32610001
- Quality Certificate - Lot No.31310001
- Quality Certificate - Lot No.Generic