Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96 2D バーコード付き ストレージチューブ,1.3mL,スクリューキャップ付き,96/包,10パック/ケース,960本/ケース
Product Number8502
自動化されたサンプル管理のためのシステムソリューション
1D/2D ストレージチューブは識別力に優れたストレージソリューションを提供します。
- ポリプロピレン製で、‒196℃から+121℃まで温度耐性があります
- 最大限の個体識別:マーキングスポットと、同期した一次元と二次元バーコードが印字されています
- 大きな情報量:14×14のドットからなる二次元バーコードです
- バーコードの安定性:レーザーエッチングにより剥がれることがありません
- 高い耐薬品性:本体は幅広い薬品に高い耐性を持ったポリプロピレン製です
- 非滅菌です
Added to Your Shopping Cart
You might also be interested in
Corning® Thermoplastic Elastomer (TPE) 96 Storage Tube Septum Cap, Bulk Pack, 96/Pack, 100 Packs/Case, 9600 Caps/Case
Corning® 96 Storage Tube Screw Cap, Thermoplastic Elastomer (TPE), Bulk Pack, 96/Pack, 50 Packs/Case, 4800 Caps/Case
Details
| Product Number | 8502 |
| Qty./Pk | 96 / Pk |
| Qty./Cs | 960 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Graduations | No |
| Feature | 1D/2D Bar Code |
| Sterile | No |
| Rack | Yes |
Specifications Documents