text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 2D バーコード付き ストレージチューブ,1.3mL,スクリューキャップ付き,ラック付,96/包,10パック/ケース,960本/ケース

Product Number8503

E-mail

自動化されたサンプル管理のためのシステムソリューション
1D/2D ストレージチューブは識別力に優れたストレージソリューションを提供します。

  • ポリプロピレン製で、‒196℃から+121℃まで温度耐性があります
  • 最大限の個体識別:マーキングスポットと、同期した一次元と二次元バーコードが印字されています
  • 大きな情報量:14×14のドットからなる二次元バーコードです
  • バーコードの安定性:レーザーエッチングにより剥がれることがありません
  • 高い耐薬品性:本体は幅広い薬品に高い耐性を持ったポリプロピレン製です
  • 非滅菌です


Contact Customer Service
You might also be interested in
Corning® 96バーコード付きストレージチューブ用押し栓キャップ TPE製 非滅菌 バルク包装
Corning® 96バーコード付きストレージチューブ用スクリューキャップ PP製 Oリング付き 非滅菌 バルク包装
Corning® 96バーコード付きストレージチューブ用押し栓キャップ TPE製 非滅菌 マット付き
Details
Product Number   8503
パック入数   96 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
目盛り   No  
特長   1D/2D バーコード  
滅菌   なし  
ラック   あり  
Specifications Documents