text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き

Product Number352001

E-mail
Falcon® 17x100mm, 14 mL ポリスチレンラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは 1,400。この滅菌チューブは個別包装で、ベント/完全密閉両方のポジションを提供するポリエチレン製ツーポジションスナップキャップが付属しています。500/ケース。RNase/DNaseフリー。
  • 多くの手法およびプロトコールにおいて使用されています。
  • ツーポジションスナップキャップは、操作性に優れ、サンプルロスを防ぎます。
  • 滅菌済、ノンパイロジェニックテストで0.1EU/mL以下であることを確認済み

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥55,500 per case

    Details
    Product Number   352001
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   500 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    使用用途   テスト  
    キャップカラー   ナチュラル  
    目盛り   No  
    容量   14 mL  
    滅菌   あり  
    外径   17 mm  
    材質   ポリスチレン  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents