Falcon® 5 mL 聚苯乙烯圆底管,带按扣盖,无菌,独立包装,500/箱
产品编号352003
Falcon® 12x75mm、5 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种无菌试管采用独立包装,配有双位置 (透气和全封闭) 聚乙烯按扣盖,采用500支/箱的包装。不含RNase/DNase。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352003 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度 | 没有 |
| 容量 | 5 mL |
| 外径 | 12 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29125601
- 质量证书 – 批号 25125601
- 质量证书 – 批号 24625020
- 质量证书 – 批号 24425070
- 质量证书 – 批号 24025029
- 质量证书 – 批号 23925028
- 质量证书 – 批号 21925008
- 质量证书 – 批号 21825009
- 质量证书 – 批号 21725010
- 质量证书 – 批号 21625238
- 质量证书 – 批号 21125601
- 质量证书 – 批号 19725601
- 质量证书 – 批号 19525601
- 质量证书 – 批号 18425023
- 质量证书 – 批号 18225029
- 质量证书 – 批号 16225025
- 质量证书 – 批号 16225024
- 质量证书 – 批号 16025239
- 质量证书 – 批号 16025238
- 质量证书 – 批号 14825010
- 质量证书 – 批号 13825601
- 质量证书 – 批号 09925601
- 质量证书 – 批号 08325183
- 质量证书 – 批号 08325182
- 质量证书 – 批号 07625083
- 质量证书 – 批号 07625082
- 质量证书 – 批号 07425601
- 质量证书 – 批号 07325601
- 质量证书 – 批号 04825601
- 质量证书 – 批号 01925601