Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリスチレン キャップなし
Product Number352017
Falcon® 17x100mm, 14mL ポリスチレンラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは1,400。この滅菌チューブは125/パック、1,000/ケース。RNase/DNaseフリー。
多くの手法およびプロトコールにおいて使用されています。 滅菌済、ノンパイロジェニックテストで0.1EU/mL以下であることを確認済み
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥52,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352017 |
| パック入数 | 125 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 使用用途 | テスト |
| 目盛り | No |
| 容量 | 14 mL |
| 滅菌 | あり |
| 外径 | 17 mm |
| 材質 | ポリスチレン |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents